HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer8T-5397: M24-3 x 280 mm skrue med sekskantet hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
8T-5397: M24-3 x 280 mm skrue med sekskantet hode
8T-5397: M24-3 x 280 mm skrue med sekskantet hode

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
8T-5397: M24-3 x 280 mm skrue med sekskantet hode
8T-5397: M24-3 x 280 mm skrue med sekskantet hode
8T-5397: M24-3 x 280 mm skrue med sekskantet hode
8T-5397: M24-3 x 280 mm skrue med sekskantet hode
8T-5397: M24-3 x 280 mm skrue med sekskantet hode

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8T-5397
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8T-5397

Måleenheter

USMetrisk
Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 11,024
Boltlengde (mm): 280
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkfosfat + olje
Grip Length (in): 8,15
Lengde på grep (mm): 207
Materiale: Stål,Lavlegert stål,Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8T-5397

GRAVEMASKIN

345B II 345B L 350-A 336 GC 350-A L 336 350 L 345B

CHALLENGER

35 55 45

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M322C M318C MH

BULLDOSER

D10T2

RAMMESTYRT DUMPER

740 740B 740 745C 735C 740 GC 735B 745 740C 735 OEM 740B 735

ANLEGGSDUMPER

777F

GRAVELASTER

446D 446B 446

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT14F IT12B

ASFALTKOMPAKTOR

CP-663E CS-663E CS-683E

JORDKOMPRIMATOR

825G II 825H 825G 826H 826G II

Vis flere
Relaterte deler
7X-0851
7X-0851: M24 sekskantmutter
Sjekk pris
6V-7676
6V-7676: M24x3 gjengelåsemutter
Sjekk pris
317-1117
317-1117: M24 x 3 mm kjeglelåsemutter
Sjekk pris
198-4771
198-4771: 26 mm innvendig diameter skive
Sjekk pris
6V-8237
6V-8237: 4 mm tykk hard skive
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert