Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Registrer

Velg utstyr

Søk etter delenummer eller -navn
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger9H-5829: 0,79 mm tykk etterkjøler vannpumpe pakning
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger
9H-5829: 0,79 mm tykk etterkjøler vannpumpe pakning
9H-5829: 0,79 mm tykk etterkjøler vannpumpe pakning

Pakning

Merke: Cat

Produktbilder
9H-5829: 0,79 mm tykk etterkjøler vannpumpe pakning
9H-5829: 0,79 mm tykk etterkjøler vannpumpe pakning
9H-5829: 0,79 mm tykk etterkjøler vannpumpe pakning
9H-5829: 0,79 mm tykk etterkjøler vannpumpe pakning
9H-5829: 0,79 mm tykk etterkjøler vannpumpe pakning

Pakning

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse:
Pakninger forsegler skjøten mellom to motstående flater for å hindre lekkasje og forurensning.

Egenskaper:
Cat® deler er produsert etter nøyaktige spesifikasjoner, og utviklet for lang levetid, pålitelighet, produktivitet og lavere miljøbelastning for å gi kundene stor verdi.

Cat-forseglingssystemet gjennomgår en omfattende konstruksjons-, test- og valideringsprosess. Kjøp de oppdaterte originale Cat-pakningene for å beskytte investeringen din.

Bruksområder:
Pakninger brukes i mange statiske skjøter i Cat-maskiner og -motorer.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Beskrivelse:
Pakninger forsegler skjøten mellom to motstående flater for å hindre lekkasje og forurensning.

Egenskaper:
Cat® deler er produsert etter nøyaktige spesifikasjoner, og utviklet for lang levetid, pålitelighet, produktivitet og lavere miljøbelastning for å gi kundene stor verdi.

Cat-forseglingssystemet gjennomgår en omfattende konstruksjons-, test- og valideringsprosess. Kjøp de oppdaterte originale Cat-pakningene for å beskytte investeringen din.

Bruksområder:
Pakninger brukes i mange statiske skjøter i Cat-maskiner og -motorer.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Total lengde (mm): 103
Total bredde (mm): 103
Material: Rubber Gasket Gasket
Total lengde (mm): 103
Total bredde (mm): 103
Material: Rubber Gasket Gasket
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Wheel Tractor
666641651657
Vehicular Engine
D346D348D349
Track Loader
977H955H983
Locomotive Engine
3508B
Soil Compactor
825B
Wheel Dozer
834824B824
Landfill Compactor
826B
Motor Grader
1612E
Wheel Loader
980B980988994
Track-Type Tractor
D4DD10
Engine - Machine
3516C
Ripper
10
Marine Engine
D333AD349D346D348D330A
Pipelayer
561B
Industrial Engine
3508B3512B3516BD348D349D346
Truck
785789797MT4400D AC769777769B789B785B
Tractor
776784B
Bulldozer
10C10S10U955
Vis flere
Wheel Tractor
666641651657
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 9H-5829
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert