HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerSettTetningssett9P-7766: 2,03 mm tykk stål Shim Pack
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerSettTetningssett
9P-7766: 2,03 mm tykk stål Shim Pack
9P-7766: 2,03 mm tykk stål Shim Pack

Cat® MELLOMLEGGSPAKKE FOR TANNHJUL

Merke: Cat

Produktbilder
9P-7766: 2,03 mm tykk stål Shim Pack
9P-7766: 2,03 mm tykk stål Shim Pack
9P-7766: 2,03 mm tykk stål Shim Pack
9P-7766: 2,03 mm tykk stål Shim Pack
9P-7766: 2,03 mm tykk stål Shim Pack

Cat® MELLOMLEGGSPAKKE FOR TANNHJUL

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse:
Cat® spaker er viktige komponenter i regulatorer, som kontrollerer forsyningen av drivstoff til motorer.

Egenskaper:
Total lengde: 106,4 mm (4,189 tommer)
Total høyde: 151,7 mm (5,97 tommer)
Bredde: 42,8 mm (1,69 tommer)
Materiale: Plast

Bruksområder:
Les brukerhåndboken eller kontakt Cat-forhandleren for å få mer informasjon

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert arsen, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Beskrivelse:
Cat® spaker er viktige komponenter i regulatorer, som kontrollerer forsyningen av drivstoff til motorer.

Egenskaper:
Total lengde: 106,4 mm (4,189 tommer)
Total høyde: 151,7 mm (5,97 tommer)
Bredde: 42,8 mm (1,69 tommer)
Materiale: Plast

Bruksområder:
Les brukerhåndboken eller kontakt Cat-forhandleren for å få mer informasjon

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert arsen, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Omtrentlig vekt (kg): 0.11
Omtrentlig vekt (pund): 0.24
Innvendig diameter (tommer): 16.38
Innvendig diameter (mm): 416
Beskrivelse av materiale: STÅL
Utvendig diameter (tommer): 17.91
Utvendig diameter (mm): 455
Tykkelse (tommer): 0.09
Tykkelse (mm): 2.2
Material: Carbon Steel
MåleenheterUSMetrisk
Omtrentlig vekt (kg): 0.11
Omtrentlig vekt (pund): 0.24
Innvendig diameter (tommer): 16.38
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Wheel Tractor
615C615615C II611
Wheel Scraper
611615C
Soil Compactor
815B815F
Load Haul Dump
R1600R1700GR1700 IIR1600GR1600H
Wheel Dozer
814B814F
Landfill Compactor
816B816F
Wheel Loader
972G II966F II966D966F966E966G972G970F966G II
Vis flere
Wheel Tractor
615C615615C II611
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 9P-7766
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert