HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker9P-8663: 13 mm tykt stålavstandsstykke
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker
9P-8663: 13 mm tykt stålavstandsstykke
9P-8663: 13 mm tykt stålavstandsstykke

Cat® Avstandsstykke sikrer presis avstand for riktig tilpasning og funksjon i motorkapslingene

Merke: Cat

Produktbilder
9P-8663: 13 mm tykt stålavstandsstykke
9P-8663: 13 mm tykt stålavstandsstykke
9P-8663: 13 mm tykt stålavstandsstykke
9P-8663: 13 mm tykt stålavstandsstykke
9P-8663: 13 mm tykt stålavstandsstykke

Cat® Avstandsstykke sikrer presis avstand for riktig tilpasning og funksjon i motorkapslingene

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9P-8663
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9P-8663

Måleenheter

USMetrisk
Form på senterhull: Ikke gjenget
Innvendig diameter (tommer): 0,54
Innvendig diameter (mm): 14
Lengde (tommer): 0,51
Lengde (mm): 13
Materiale: Stål
Utvendig diameter (tommer): 0.94, 1.50
Utvendig diameter (mm): 24, 38
Type: To utvendige diametere - senterhull
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9P-8663

RØRLEGGINGSMASKIN

PL72 PL83 PL87

BULLDOSER

D11R D9L D11T D10R D10T D11N D10N 11 9 9U 9S 11SU 11U 9C

BÅTPRODUKTER

3508B

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

59

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert