Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper9S-1728: 11/16 tommer 12-punkts skulderhylse
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper9S-1728: 11/16 tommer 12-punkts skulderhylse
9S-1728: 11/16 tommer 12-punkts skulderhylse

Cat® 12-punkts skulderhylse muliggjør presis innfesting med en 11/16-tommer bolt for tilgang i flere vinkler og effektiv boltstramming

Merke: Cat

Produktbilder
9S-1728: 11/16 tommer 12-punkts skulderhylse
9S-1728: 11/16 tommer 12-punkts skulderhylse
9S-1728: 11/16 tommer 12-punkts skulderhylse

Cat® 12-punkts skulderhylse muliggjør presis innfesting med en 11/16-tommer bolt for tilgang i flere vinkler og effektiv boltstramming

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 9S-1728

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 27,0
Størrelse (tommer): 11/16
Lengde (tommer): 1,1
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet