HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre9S-9005: LAGER
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
9S-9005: LAGER
9S-9005: LAGER

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
9S-9005: LAGER
9S-9005: LAGER

Rett hylselager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9S-9005
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9S-9005

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 16
Inside Diameter (in): 0,62
Outside Diameter (mm): 21
Outside Diameter (in): 0,81
Overall Length (mm): 24
Overall Length (in): 0,95
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Materiale: Bronse
Type: STRAIGHT SLEEVE
Krysshull: Nei
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 21
Omtrentlig total lengde (mm): 24
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 16
Internt spor: Nei
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9S-9005

MOTOR – INDUSTRI

D349 D349

HJULDOSER

966G 972G

BÅTPRODUKTER

D349

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert