HjemSlanger og rørHetter og pluggerAndre hetter og plugger9U-7070: Plugghette
Hjem
Slanger og rørHetter og pluggerAndre hetter og plugger
9U-7070: Plugghette
9U-7070: Plugghette

Plugghette med dobbeltfunksjon

Merke: Cat

Produktbilder
9U-7070: Plugghette
9U-7070: Plugghette

Plugghette med dobbeltfunksjon

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9U-7070
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9U-7070

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (D) (mm): 13
Lengde (E) (tommer): 0,41
Lengde (C) (mm): 18
Lengde (A) (tommer): 0,55
Lengde (F) (tommer): 0,49
Lengde (A) (mm): 14
Lengde (B) (tommer): 0,49
Lengde (D) (tommer): 0,50
Lengde (B) (mm): 12
Beskrivelse: Hette/plugg – kileformet
Lengde (C) (tommer): 0,72
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9U-7070

MOTOR – GENERATORSETT

3512E C175-20

MOTOR – INDUSTRI

SPF743

ASFALTUTLEGGER

AS4251

PETROLEUMSPRODUKTER

3512E 2016

ANLEGGSDUMPER

795F XQ 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ 793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

BÅTPRODUKTER

C18 GEN SE C175-16 C175-20 3516E C32

ARBEIDSREDSKAP

S3050 S3070 S3090

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert