HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre9X-0941: 0,500" låsemutter
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre
9X-0941: 0,500" låsemutter
9X-0941: 0,500" låsemutter

Cat® 0,500" sekskantet låsemutter i stål med nyloninnlegg

Merke: Cat

Produktbilder
9X-0941: 0,500" låsemutter
9X-0941: 0,500" låsemutter
9X-0941: 0,500" låsemutter
9X-0941: 0,500" låsemutter
9X-0941: 0,500" låsemutter

Cat® 0,500" sekskantet låsemutter i stål med nyloninnlegg

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Description:

  • Beltemuttere brukes til å feste belteplatene på leddenheten.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Description:

  • Beltemuttere brukes til å feste belteplatene på leddenheten.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Låsemekanisme: Nyloninnsats
Thickness (mm): 15.09
Thickness (in): 0.594
Muttertype: Låsemutter
Høyde (tommer): 0,59
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 1/2 til 13
Drev (tommer): 3/4
Materiale: STÅL
Beskrivelse av materiale:  SAE J995 klasse 8
Belegg: Sinkbelagt
Gjenge: Grovgjenget UNC
Mutterbredde - 3 (tommer): 3/4
Herdet: Ja
Finsk: Sinkbelagt
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Drive (mm): 19.05
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Hand of Thread: RH
MåleenheterUSMetrisk
Låsemekanisme: Nyloninnsats
Thickness (mm): 15.09
Thickness (in): 0.594
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Multi Terrain Loader
257B247B
Compact Track Loader
259D
Wheel Tractor
633E II623G611621G613C II627G615C II631E637E
Felling Head
SH-56B
Brush Cutter
BR272BR172BR166BR160
Reclaimer Mixer
RM-350
Ejector Truck
740730
Cold Planer
PR-1000CPR-1000PR-450CPM-565PR-750B
Off Highway Truck
798 AC796 AC794 AC798
Motor Grader
18M316M3
Wheel Loader
966 GC993K
Road Reclaimer
RR-250
Soil Stabilizer
SS-250
Articulated Truck
725740730735D300E II
Asphalt Paver
BG-210BAP-800AP-1000BBG-225CAP-1050BAP-650BAP-800CAP-800BBG-230
Stabilizer Mixer
SM-350
Asphalt Screed
10 FT
Wheel Scraper
623G623F637E631G631E657G633E657E
Truck
775G773G LRC772G OEM775E770G793C789C777D772G69D775G OEM773E772773G770794 AC775G LRC773G OEM770G OEM769D785C785D
Quarry Truck
771D770G
Rake-Power Box
PR172PR184
Tractor
776D
Vibratory Compactor
CB-534BCS-551CB-535BCS-323CS-563CP-533CP-563CP-323CB-614CB-434BCB-434
Vis flere
Multi Terrain Loader
257B247B
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Delediagram for 9X-0941
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert