HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerReimer og skiverReimer9Y-1954: Kilereim uten hakk
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerReimer og skiverReimer
9Y-1954: Kilereim uten hakk
9Y-1954: Kilereim uten hakk

Bredde: 12,7 mm (0,50")

Merke: Cat

Produktbilder
9Y-1954: Kilereim uten hakk
9Y-1954: Kilereim uten hakk
9Y-1954: Kilereim uten hakk
9Y-1954: Kilereim uten hakk
9Y-1954: Kilereim uten hakk

Bredde: 12,7 mm (0,50")

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9Y-1954
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9Y-1954

Måleenheter

USMetrisk
Reimlengde (mm): 2 083
Reimbredde (tommer): 0,50
Reimbredde (mm): 12,7
Reimtype: Kilereimer - uten hakk
Reimlengde (tommer): 82,01
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9Y-1954

BELTELASTER

963C

HJULDOSER

938F 960F 950F II 928F

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT38F IT28F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert