HjemMotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterHylselagre9Y-2991: Ytre diameter 57,92 mm hylselager
Hjem
MotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterHylselagre
9Y-2991: Ytre diameter 57,92 mm hylselager
9Y-2991: Ytre diameter 57,92 mm hylselager

Cat® hylselager på 29,97 mm høyde brukt til rotasjon og redusere friksjon i motorer

Merke: Cat

Produktbilder
9Y-2991: Ytre diameter 57,92 mm hylselager
9Y-2991: Ytre diameter 57,92 mm hylselager
9Y-2991: Ytre diameter 57,92 mm hylselager
9Y-2991: Ytre diameter 57,92 mm hylselager
9Y-2991: Ytre diameter 57,92 mm hylselager

Cat® hylselager på 29,97 mm høyde brukt til rotasjon og redusere friksjon i motorer

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9Y-2991
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9Y-2991

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 84,58
Bredde (mm): 83,82
Høyde (mm): 33,02
Lengde (tommer): 3,33
Høyde (tommer): 1,3
Material: Steel Backed Bronze Bearing
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 9Y-2991

MOTOR – GENERATORSETT

3304 3304B

GRAVEMASKIN

229 219D 215B 215C 215D 229D 225B 225D 219

MOTOR – INDUSTRI

3304 D330C G3304B G3304

GENERATOR

SR4

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

525 518 515 518C 120C FB518

HJULDOSER

936E 936F 950B/950E 936 G936 950B 950E 930R 930T

BULLDOSER

48 143 140 D4H D4E D4E SR D4H III D4H XL 4 4A

VEIHØVEL

120G 130G

ASFALTKOMPAKTOR

CS-653 CP-643 CB-534 CS-643 CP-653

BÅTPRODUKTER

3304B 3304 3304B

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

518 518 120C 125C 527 D5HTSK II D4HTSK III 517

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert