10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Registrer

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

Velg utstyr

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn
HjemRedskaperSpiralbor217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
Hjem
RedskaperSpiralbor
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

Merke: Cat

Produktbilder
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit
217-3194: 762 mm (30 in) Standard Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.
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
Cat® Auger Bits equip Cat Augers for post hole auger applications, such as fencing, footings, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping jobs.

Advarsel:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Cat® Auger Bits equip Cat Augers for post hole auger applications, such as fencing, footings, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping jobs.

Advarsel:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Type: Standard Bit
Overall Length: 1278 mm
Overall Length: 50.3 in
Weight: 282.2 lb
Weight: 128 kg
Compatible Bit Extension: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Number of Teeth: 10
MåleenheterUSMetrisk
Type: Standard Bit
Overall Length: 1278 mm
Overall Length: 50.3 in
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Mini Hyd Excavator
303.5E2 CR305.5E2 CR305E2 CR307E2303.5E
Auger
A19A26
Vis flere
Mini Hyd Excavator
303.5E2 CR305.5E2 CR305E2 CR307E2303.5E
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 217-3194
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Ofte kjøpt sammen
217-3194217-3194
153-4089153-4089
153-4086153-4086
Se alle deler
Ofte kjøpt sammen
217-3194
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Kontakt forhandler
Denne delen:
153-4089:
153-4089
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Kontakt forhandler
Denne delen:
153-4086:
153-4086
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Kontakt forhandler
Denne delen:
153-4085:
153-4085
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Kontakt forhandler
Denne delen:
153-4091:
153-4091
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Kontakt forhandler
Denne delen:
217-3192:
217-3192
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Kontakt forhandler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 217-3194
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 217-3194

Cat® Auger Bits equip Cat Augers for post hole auger applications, such as fencing, footings, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping jobs.

Vis flere
Advarsel:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 217-3194

Måleenheter

USMetrisk
Type: Standard Bit
Overall Length: 1278 mm
Overall Length: 50.3 in
Weight: 282.2 lb
Weight: 128 kg
Compatible Bit Extension: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Number of Teeth: 10
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 217-3194

MINI HYD EXCAVATOR

303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 307E2 303.5E

AUGER

A19 A26

Vis flere
Relaterte deler
218-3178
218-3178: A23, Skid Steer Coupler
Kontakt forhandler
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
Kontakt forhandler
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Kontakt forhandler
264-9400
264-9400: BR118
Kontakt forhandler
285-6115
285-6115: 1829 mm (72 in)
Kontakt forhandler
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
Kontakt forhandler
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
Kontakt forhandler
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
Kontakt forhandler
493-2259
493-2259: BU118
Kontakt forhandler
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert