HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter011-5224: Adapter-rett
Hjem
HydraulikkAndre hydraulikkomponenter
011-5224: Adapter-rett
011-5224: Adapter-rett

Væskebærende rett adapter (NPTF)

Merke: Cat

Produktbilder
011-5224: Adapter-rett
011-5224: Adapter-rett
011-5224: Adapter-rett
011-5224: Adapter-rett
011-5224: Adapter-rett

Væskebærende rett adapter (NPTF)
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
Væskebærende Cat®-adaptere holder høyeste standard når det gjelder kvalitet og pålitelighet. Disse adapterne er produsert etter nøyaktige toleranser for å sikre lekkasjefrie tilkoblinger. Hver væskebærende Cat-adapter er konstruert for å innfri eller overgå industristandarder med hensyn til driftstrykk, momentkapasitet og korrosjonsbeskyttelse for å sikre lang levetid og pålitelig maskinfunksjon.

Egenskaper:
• Væskebærende komponent
• Konstruert for å innfri eller overgå ytelsen til bransjens standarddeler og gi lekkasjefrie tilkoblinger
• Bildet er kun ment som referanse. Adapterkonstruksjonen kan være ulik den på bildet, men delene er konstruert for å være utskiftbare med OEM-deler.

Bruksområder:
Adaptere er konstruert for å knytte væskebærende slanger og rør til systemkomponenter. Les brukerhåndboken eller kontakt Cat-forhandleren for å få mer informasjon.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Produktadvarsel for CatΠslangeenhet
Feilaktig valg av slange- og koblingskombinasjoner vil ugyldiggjøre garantier og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, tingskade eller komponent- og maskinsystemsvikt. Cat® slangeprodukter er utformet og testet som et system for å oppnå en pålitelig tilkobling, slik at hydraulikksystemets sikkerhet og pålitelighet maksimaliseres. Det anbefales også at egnede og korrekt vedlikeholdte Caterpillar-verktøy brukes til å sikre at slanger krympes iht. spesifikasjonene. Bruk av Caterpillar-slange og koblinger fra andre andre produsenter eller bruk av Caterpillar-koblinger med slange fra andre produsenter kan føre til produksjon av upålitelige, usikre eller upålitelige slanger. Det er ikke anbefalt eller autorisert av Caterpillar. Mer informasjon finnes i SAE J1273 pkt. 6.3 og ISO 17165-2 pkt. 6.3.

Beskrivelse:
Væskebærende Cat®-adaptere holder høyeste standard når det gjelder kvalitet og pålitelighet. Disse adapterne er produsert etter nøyaktige toleranser for å sikre lekkasjefrie tilkoblinger. Hver væskebærende Cat-adapter er konstruert for å innfri eller overgå industristandarder med hensyn til driftstrykk, momentkapasitet og korrosjonsbeskyttelse for å sikre lang levetid og pålitelig maskinfunksjon.

Egenskaper:
• Væskebærende komponent
• Konstruert for å innfri eller overgå ytelsen til bransjens standarddeler og gi lekkasjefrie tilkoblinger
• Bildet er kun ment som referanse. Adapterkonstruksjonen kan være ulik den på bildet, men delene er konstruert for å være utskiftbare med OEM-deler.

Bruksområder:
Adaptere er konstruert for å knytte væskebærende slanger og rør til systemkomponenter. Les brukerhåndboken eller kontakt Cat-forhandleren for å få mer informasjon.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Produktadvarsel for CatΠslangeenhet
Feilaktig valg av slange- og koblingskombinasjoner vil ugyldiggjøre garantier og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, tingskade eller komponent- og maskinsystemsvikt.
Vis flere
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Type: Rett
Kontakttype: NPTF
Beskrivelse av materiale: Messing
Lengde (mm): 25
Gjenge: 3/8-18 NPTF, 3/4-14 NPTF
Størrelse på sekskantet (mm): 29
Lengde (tommer): 1,00
Størrelse på sekskantet (tommer): 1,13
Material: Alloy Brass,Carbon Steel,Alloy Copper
MåleenheterUSMetrisk
Type: Rett
Kontakttype: NPTF
Beskrivelse av materiale: Messing
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Pumper
SPF343CSPF343
Generator
SR4SR4B
Underground Art Truck
AD45BAD55BAD60AD55AD30
Integrated Toolcarrier
IT18BIT28IT18IT28B
Load Haul Dump
R1600R2900R1300GR3000HR2900GR1300
Off Highway Truck
772770773798 AC798796 AC794 AC773GC
Motor Grader
120G140G16G130G14G12G
Track-Type Tractor
D5ND6ND8R IID7R II
Wheel Skidder
518518C
Asphalt Paver
AP-800DAP-800CBG-230AP-200BBG-230D
Marine Engine
3306B330433063304B
Transmission-Military
CX28
Pipelayer
561N
Stabilizer Mixer
SM-350
Front Shovel
5090B
Excavator
345B II345B345B L385B345B II MH365B II365B L365B
Vibratory Compactor
CS-431CCS-433ECS-433CCB-224CCB-334ECB-564DCB-334DCS-423ECB-335ECD-54CB-214CCB-335DCB-434BCB-434DCB-434CCB-434CB-545CB-544CB-534CB-534CCB-534BCB-534DCB-535BCB-634CB-634CCB-634D
Ripper Scarifier
12G140G130G
Generator Set
G3516G3512G3508C27C32D15003304BC32 GEN SET3306B
Wheel Tractor
651B657B613C
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350RM-250CRM-500
Hydraulic Control
48
Track Loader
963C953C
Soil Compactor
825G
Cold Planer
PM-465PM-200PM-201PM-565PM-565B
Wheel Dozer
824G824G II
Landfill Compactor
826G II836H826C826G
Wheel Loader
986HG926916980G IIG916926972G II980G926E
Road Reclaimer
RR-250RR-250BRM-350B
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Challenger
75D85D
Engine - Machine
3204
Gen Set Engine
3304B3306B330633043208
Wheeled Excavator
W345B II
Off-Highway Truck
D10R
Pneumatic Compactor
CW-14PS-360BPS-360CPF-290BPS-200BPF-300CPF-300BPS-150CPS-150BPS-300BPS-300C
Industrial Engine
3204330433063176CD333C3196C-12C-10D330C
Quarry Truck
775D775B773E771D
Wheel Scraper
611657B657
Truck
770G793F772G773E773D773F794 AC773B775F772G OEM775E777DMT4400D AC772770770G OEM769D
Gas Engine
G3520BG3512G3516G3508
Tractor
776D
Feller Buncher
FB518
Vis flere
Pumper
SPF343CSPF343
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 011-5224
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert