HjemSlitestålSkuffetenner og adaptersystemerAdaptere107-3555: To-stropps adapter høyre
Hjem
SlitestålSkuffetenner og adaptersystemerAdaptere
107-3555: To-stropps adapter høyre
107-3555: To-stropps adapter høyre

J550 to-stropps adapter høyre

Merke: Cat

Produktbilder
107-3555: To-stropps adapter høyre
107-3555: To-stropps adapter høyre
107-3555: To-stropps adapter høyre
107-3555: To-stropps adapter høyre
107-3555: To-stropps adapter høyre
107-3555: To-stropps adapter høyre

J550 to-stropps adapter høyre
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
Adapterne i Cat® J-serien gir enestående produksjonspresisjon og beskytter maskinens skuffer mot skade. Slitedelene våre (G.E.T.) er designet spesielt for fungere optimalt med Cat-jern, og de sørger for konsekvent og fremragende beskyttelse.

Cat® to-stropps adaptere har en lavere profil enn den fluktende monterte adapteren, noe som åpner for bedre inntrengning og høyere produktivitet.

Disse holdbare adapterne er støpt med stål og har egenskaper som sikrer vedvarende hardhet og lang levetid, og sørger for at maskinene dine leverer den ytelsen du krever. Beskytt investeringen din ved alltid å velge originale Cat-slitedeler.

Egenskaper:
• J550 høyre adapter som passer til en 63 mm bunnkant med en 22,5-graders skråvinkel


Bruksområder:
• Hjullasterskuffer

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Adapterne i Cat® J-serien gir enestående produksjonspresisjon og beskytter maskinens skuffer mot skade. Slitedelene våre (G.E.T.) er designet spesielt for fungere optimalt med Cat-jern, og de sørger for konsekvent og fremragende beskyttelse.

Cat® to-stropps adaptere har en lavere profil enn den fluktende monterte adapteren, noe som åpner for bedre inntrengning og høyere produktivitet.

Disse holdbare adapterne er støpt med stål og har egenskaper som sikrer vedvarende hardhet og lang levetid, og sørger for at maskinene dine leverer den ytelsen du krever. Beskytt investeringen din ved alltid å velge originale Cat-slitedeler.

Egenskaper:
• J550 høyre adapter som passer til en 63 mm bunnkant med en 22,5-graders skråvinkel


Bruksområder:
• Hjullasterskuffer

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Maskin: Laster
Tillegg: Påsveiset
Posisjon: Høyre
Slitesterkt materiale: A.R.M.-alternativ
Adapterstørrelse: J550
Series: J Series
Size: J550
Overall Length (mm): 558.8
Width (in): 6.299
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 22
Width (mm): 160
Base Edge Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 13.031
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 331
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
MåleenheterUSMetrisk
Maskin: Laster
Tillegg: Påsveiset
Posisjon: Høyre
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Wheel Loader
988F II990H988G990990 II992D992C992G
Vis flere
Wheel Loader
988F II990H988G990990 II992D992C992G
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 107-3555
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Relaterte deler
107-3554
107-3554: To-stropps adapter senter
Kontakt forhandler
107-3556
107-3556: To-stropps adapter venstre
Kontakt forhandler
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert