HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger246-7015: TETNING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger
246-7015: TETNING
246-7015: TETNING

Cat® 10.16mm Thick 12 Position Rubber Seal used in Generator Wiring

Merke: Cat

Produktbilder
246-7015: TETNING
246-7015: TETNING
246-7015: TETNING
246-7015: TETNING
246-7015: TETNING

Cat® 10.16mm Thick 12 Position Rubber Seal used in Generator Wiring

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
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
The Position Seal is designed to fit precisely into the designated position, ensuring a secure and effective seal. Its flexible material allows it to conform to the shape of the surfaces it is sealing, providing a tight and reliable seal even in challenging environments.

Attributes:
• Prevent the leakage of fluids or gases between the two surfaces
• Improving the efficiency and reliability of the mechanical system

Applications:
The Position Seal is used to provide a tight and reliable seal between two surfaces.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

The Position Seal is designed to fit precisely into the designated position, ensuring a secure and effective seal. Its flexible material allows it to conform to the shape of the surfaces it is sealing, providing a tight and reliable seal even in challenging environments.

Attributes:
• Prevent the leakage of fluids or gases between the two surfaces
• Improving the efficiency and reliability of the mechanical system

Applications:
The Position Seal is used to provide a tight and reliable seal between two surfaces.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Generator Set
C18 GEN SEXQ425G3520C13 XQ375G3516C175-203412G3512C175-16CG137-12G35083516C GENG3516BG3516CG3516EG3516HG3520CG3520B3516C18G3520E3306BC153508B3512G3520H3512C3512B3508C27C32CG137-08D1500C9.33406CG33063516B GENG3306BG3512E3516CG3512H3516B3516E
Power Module
3516CXQG400XQG135PP3516PMG3516PM3508PM3516PM3512C32PM3412
Engine
C175-16G3516CG3520
Petroleum Engine
35123516C3516BC175-163512E3512C
Rotary Cutter
RC7
Petroleum Gen Set
3512B3512CC27C15C18G3306BC32
Gen Set Engine
36083606G352035083616G351635123516
Marine Engine
3406C
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B
Engine - Industrial
3561B
Industrial Engine
C175-163516B3516C35123512B3512C
Gas Engine
G3612G3616G3512HG3512ECG137-12G3306BG3516EG3516CG3516
Vis flere
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 246-7015
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 246-7015
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 246-7015

The Position Seal is designed to fit precisely into the designated position, ensuring a secure and effective seal. Its flexible material allows it to conform to the shape of the surfaces it is sealing, providing a tight and reliable seal even in challenging environments.

Attributes:
• Prevent the leakage of fluids or gases between the two surfaces
• Improving the efficiency and reliability of the mechanical system

Applications:
The Position Seal is used to provide a tight and reliable seal between two surfaces.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 246-7015

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 246-7015

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

GENERATOR SET

C18 GEN SE XQ425 G3520 C13 XQ375 G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 CG137-12 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 G3520H 3512C 3512B 3508 C27 C32 CG137-08 D1500 C9.3 3406C G3306 3516B GEN G3306B G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

POWER MODULE

3516C XQG400 XQG135 PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 C32 PM3412

ENGINE

C175-16 G3516C G3520

PETROLEUM ENGINE

3512 3516C 3516B C175-16 3512E 3512C

ROTARY CUTTER

RC7

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C C27 C15 C18 G3306B C32

GEN SET ENGINE

3608 3606 G3520 3508 3616 G3516 3512 3516

MARINE ENGINE

3406C

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

ENGINE - INDUSTRIAL

3561B

INDUSTRIAL ENGINE

C175-16 3516B 3516C 3512 3512B 3512C

GAS ENGINE

G3612 G3616 G3512H G3512E CG137-12 G3306B G3516E G3516C G3516

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert