HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter456-8435: 12,7 mm slange med innvendig diameter
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter
456-8435: 12,7 mm slange med innvendig diameter
456-8435: 12,7 mm slange med innvendig diameter

Fletteslange med to tråder

Merke: Cat

Produktbilder
456-8435: 12,7 mm slange med innvendig diameter
456-8435: 12,7 mm slange med innvendig diameter

Fletteslange med to tråder
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
Cat slanger er konstruert for å lede væsker og gasser gjennom maskinsystemer. Disse slangene er laget av de ypperste materialene for å motstå bruksområdespesifikt trykk, ha høye vibrasjonstoleranser og overholde gjennomstrømningskravene for industrielt Cat-utstyr. Cat hydrauliske slanger og koblinger utsettes for de strengeste prøvingsprosessene i industrien. Hver Cat slange- og koblingskombinasjon testes som et system for å sikre perfekt passform med maksimal sikkerhet og pålitelighet.
Slangens konstruksjon består av en slange i syntetisk gummi, to flettinger med trådforsterkning i særlig høyfast stål atskilt av et lag i syntetisk gummi. Det ytre dekselet er olje-, vær- og slitebestandig syntetisk gummi.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Produktadvarsel for CatΠslangeenhet
Feilaktig valg av slange- og koblingskombinasjoner vil ugyldiggjøre garantier og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, tingskade eller komponent- og maskinsystemsvikt. Cat® slangeprodukter er utformet og testet som et system for å oppnå en pålitelig tilkobling, slik at hydraulikksystemets sikkerhet og pålitelighet maksimaliseres. Det anbefales også at egnede og korrekt vedlikeholdte Caterpillar-verktøy brukes til å sikre at slanger krympes iht. spesifikasjonene. Bruk av Caterpillar-slange og koblinger fra andre andre produsenter eller bruk av Caterpillar-koblinger med slange fra andre produsenter kan føre til produksjon av upålitelige, usikre eller upålitelige slanger. Det er ikke anbefalt eller autorisert av Caterpillar. Mer informasjon finnes i SAE J1273 pkt. 6.3 og ISO 17165-2 pkt. 6.3.

Cat slanger er konstruert for å lede væsker og gasser gjennom maskinsystemer. Disse slangene er laget av de ypperste materialene for å motstå bruksområdespesifikt trykk, ha høye vibrasjonstoleranser og overholde gjennomstrømningskravene for industrielt Cat-utstyr. Cat hydrauliske slanger og koblinger utsettes for de strengeste prøvingsprosessene i industrien. Hver Cat slange- og koblingskombinasjon testes som et system for å sikre perfekt passform med maksimal sikkerhet og pålitelighet.
Slangens konstruksjon består av en slange i syntetisk gummi, to flettinger med trådforsterkning i særlig høyfast stål atskilt av et lag i syntetisk gummi. Det ytre dekselet er olje-, vær- og slitebestandig syntetisk gummi.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Produktadvarsel for CatΠslangeenhet
Feilaktig valg av slange- og koblingskombinasjoner vil ugyldiggjøre garantier og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, tingskade eller komponent- og maskinsystemsvikt.
Vis flere
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Trykkapasitet (psi): 110 000
Bulk Unit of Measure: CM
Innvendig diameter (tommer): 0,5
Innvendig diameter (mm): 12,7
Dashstørrelse (tommer): -8
Utvendig diameter (tommer): 0,89
Utvendig diameter (mm): 22,5
Driftstrykk (kPa): 27500
Driftstrykk (psi): 3988
Driftstemperatur: -40 °C til 100 °C
Materiale: Gummi
Bruksområde: Vann og petroleumsbaserte væsker
SAE: SAE 100R2
MåleenheterUSMetrisk
Trykkapasitet (psi): 110 000
Bulk Unit of Measure: CM
Innvendig diameter (tommer): 0,5
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 456-8435
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert