HjemSlitestålBladskjærekant og endestykkerBladendestykker6Y-4410: Venstre endestykke for generell bruk
Hjem
SlitestålBladskjærekant og endestykkerBladendestykker
6Y-4410: Venstre endestykke for generell bruk
6Y-4410: Venstre endestykke for generell bruk

D6 ikke-spesialisert 30 mm

Merke: Cat

Produktbilder
6Y-4410: Venstre endestykke for generell bruk
6Y-4410: Venstre endestykke for generell bruk
6Y-4410: Venstre endestykke for generell bruk
6Y-4410: Venstre endestykke for generell bruk
6Y-4410: Venstre endestykke for generell bruk

D6 ikke-spesialisert 30 mm
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
Cat®-endestykker for generell bruk har enestående produksjonspresisjon og beskytter maskinenes blad. Slitedelene våre (G.E.T.) er designet spesielt for fungere optimalt med Cat-jern, og de sørger for konsekvent og fremragende beskyttelse.

Cats unike endestykker for generell bruk har en enestående balanse mellom slitestyrke, støtbestandighet og inntrengningsevne. De profilerte endestykkene bidrar til at material ruller mot bladets senter. Det åpner for bedre belastningsretensjon og kapasitet, noe som gjør maskinen betydelig mer produktiv. Endestykker for generell bruk har en spiss profil og sitter under skjærekantens fremre kant for å gi enestående inntrengning.

Våre slitesterke endestykker er fremstilt av stål med egenskaper som opprettholder hardheten over tid, slik at maskinene kan levere den ytelsen du krever. Beskytt investeringen din ved alltid å velge originale Cat-slitedeler.

Egenskaper:
• Middels til høy støt- og slitebestandighet
• Spisset for enestående inntrengning
• Høy produktivitet innenfor alle bruksområder

Bruksområder:
• Produksjonslasting i kompakt jord og stein/jord-blanding
• Bortgraving av jordlag i steinholdig jord og kalk

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Cat®-endestykker for generell bruk har enestående produksjonspresisjon og beskytter maskinenes blad. Slitedelene våre (G.E.T.) er designet spesielt for fungere optimalt med Cat-jern, og de sørger for konsekvent og fremragende beskyttelse.

Cats unike endestykker for generell bruk har en enestående balanse mellom slitestyrke, støtbestandighet og inntrengningsevne. De profilerte endestykkene bidrar til at material ruller mot bladets senter. Det åpner for bedre belastningsretensjon og kapasitet, noe som gjør maskinen betydelig mer produktiv. Endestykker for generell bruk har en spiss profil og sitter under skjærekantens fremre kant for å gi enestående inntrengning.

Våre slitesterke endestykker er fremstilt av stål med egenskaper som opprettholder hardheten over tid, slik at maskinene kan levere den ytelsen du krever. Beskytt investeringen din ved alltid å velge originale Cat-slitedeler.

Egenskaper:
• Middels til høy støt- og slitebestandighet
• Spisset for enestående inntrengning
• Høy produktivitet innenfor alle bruksområder

Bruksområder:
• Produksjonslasting i kompakt jord og stein/jord-blanding
• Bortgraving av jordlag i steinholdig jord og kalk

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Lower Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (mm): 100
Thickness (mm): 30
End Bit Type: GP
Overall Length (mm): 510
Width (in): 12.146
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 81
Overall Length (in): 20.079
Width (mm): 308.5
Upper Hole Spacing (in): 3.189
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.937
Thickness (in): 1.181
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
MåleenheterUSMetrisk
Lower Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (mm): 100
Thickness (mm): 30
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Track-Type Tractor
D6RD6TD6R LGPD6R IID6T XWD6GCD6T XL PATD6HD6R IIID6R XLD6T XLD6R STDD6
Ripper
6
Bulldozer
6S6SU6A
Blade
836G834G
Winch
56
Vis flere
Track-Type Tractor
D6RD6TD6R LGPD6R IID6T XWD6GCD6T XL PATD6HD6R IIID6R XLD6T XLD6R STDD6
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 6Y-4410
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Relaterte deler
5J-4773
5J-4773: BOLT
Kontakt forhandler
2J-3506
2J-3506: 0,750-tommers sekskantmutter
Kontakt forhandler
5P-8248
5P-8248: 3,5 mm tykk hard skive
Kontakt forhandler
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert