HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett9X-2838: Installsjonssett for topplokk
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
9X-2838: Installsjonssett for topplokk
9X-2838: Installsjonssett for topplokk

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Produktbilder
9X-2838: Installsjonssett for topplokk
9X-2838: Installsjonssett for topplokk
9X-2838: Installsjonssett for topplokk

Sett med én toppakning
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
• Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Settet inneholder turbopakninger, men ikke innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med innsprøytningsdysetetninger separat etter behov.

Egenskaper:
• Våre sett er konstruert for bekvemmelighet – forhåndspakket, bestilt med et enkelt delenummer og levert i en enkelt boks, slik at du sparer tid og penger.

Bruksområder:
Reparasjonsløsning for elektrisk strømmotor, 3412 motoroverhaling

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Beskrivelse:
• Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Settet inneholder turbopakninger, men ikke innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med innsprøytningsdysetetninger separat etter behov.

Egenskaper:
• Våre sett er konstruert for bekvemmelighet – forhåndspakket, bestilt med et enkelt delenummer og levert i en enkelt boks, slik at du sparer tid og penger.

Bruksområder:
Reparasjonsløsning for elektrisk strømmotor, 3412 motoroverhaling

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Gen Set Engine
361236083606C280-163616
Marine Engine
36163612C280-16C280-08C280-12C280-6C280-8
Industrial Engine
C280-16
Petroleum Engine
C280-12
Vis flere
Gen Set Engine
361236083606C280-163616
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 4
2N-0475: 56,52 mm tetningsring med innvendig diameter
2N-0475: 56,52 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
305-5302: Rektangulær O-Ring etning i gummi for racerbane
305-5302: Rektangulær O-Ring etning i gummi for racerbaneAntall: 2
6V-3539: 15,88 mm utvendig diameter, solid styretapp
6V-3539: 15,88 mm utvendig diameter, solid styretappAntall: 2
7C-2144: 1,93 mm tykk pakning
7C-2144: 1,93 mm tykk pakningAntall: 1
8C-5230: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
8C-5230: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 8
6V-4314: 129,54 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-4314: 129,54 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
118-7536: 380,37 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
118-7536: 380,37 mm Innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
175-7895: 69,44 mm innvendig diameter tetning-O-ring
175-7895: 69,44 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
323-7347: 17,12 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
323-7347: 17,12 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 8
4W-3182: TETNING
4W-3182: TETNINGAntall: 1
6V-3602: 335 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-3602: 335 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
6V-6809: 139,07 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
6V-6809: 139,07 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 2
6V-1179: O-ringtetning med 72,62 mm innvendig diameter
6V-1179: O-ringtetning med 72,62 mm innvendig diameterAntall: 2
8T-0568: 69,44 mm innvendig diameter tetning-O-ring
8T-0568: 69,44 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
7E-8276: PAKNING
7E-8276: PAKNINGAntall: 1
2W-5023: 0,8 mm tykk flenspakning
2W-5023: 0,8 mm tykk flenspakningAntall: 3
2N-3350: 21,59 mm innvendig diameter O-Ring etning
2N-3350: 21,59 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 8
5P-5598: 15,47 mm indre diameter O-ringpakning
5P-5598: 15,47 mm indre diameter O-ringpakningAntall: 1
6V-5139: 97,79 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
6V-5139: 97,79 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 4
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetning
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetningAntall: 2
7W-8618: PAKNING
7W-8618: PAKNINGAntall: 1
9X-7688: 329,57 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
9X-7688: 329,57 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
9Y-3200: PAKNING
9Y-3200: PAKNINGAntall: 1
033-6033: 12,42 mm O-ringtetning med innvendig diameter
033-6033: 12,42 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 5
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetning
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
Viser 1 til 26 av 26
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 9X-2838

Beskrivelse:
• Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Settet inneholder turbopakninger, men ikke innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med innsprøytningsdysetetninger separat etter behov.

Egenskaper:
• Våre sett er konstruert for bekvemmelighet – forhåndspakket, bestilt med et enkelt delenummer og levert i en enkelt boks, slik at du sparer tid og penger.

Bruksområder:
Reparasjonsløsning for elektrisk strømmotor, 3412 motoroverhaling

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 9X-2838
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9X-2838

GEN SET ENGINE

3612 3608 3606 C280-16 3616

MARINE ENGINE

3616 3612 C280-16 C280-08 C280-12 C280-6 C280-8

INDUSTRIAL ENGINE

C280-16

PETROLEUM ENGINE

C280-12

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert