Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Høvedel for hjuldoser
Cat® Heisens nedre kjettingrulle for heisrammen
Cat® Heisens rullekjede overfører kraft mellom heiskabinen og drivmekanismen.
Skjærekant, ende 22 mm
Cat® Ejector Guide roller skrå på ytterkanten
Scraper Floor and Ejector Roller
Skjærekant, midtre 22 mm
Cat® 2209,5 mm lang Heiskjede og flukt i en drivlinje
Cat® Ejector Guide Carrier Roller med kjeglelager
Cat® Heiskjede Øvre rull for heisramme
Cat® Stål rutingbit for skjærekant
Cat® Ejektorføringsrull med kjeglelager
Cat® Ejektorføringsrull med kjeglelager
Cat® Elevator Chain Lower Roller installert på heisramme
Cat® 45 mm Bolt-On Scraper Cutting Edge
Skjærekant, midtre 22 mm
1 til 16 av 264 resultater
1 til 16 av 264 resultater
Cat
Width (in)
8,453
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
0,984
Overall Length (in)
20,0
Material
Boron Steel
Cat
Length (in)
Not specified
Outside Diameter (in)
Not specified
Component Type
Roller
Material
Acrylic Adhesive
Cat
Lengde (tommer)
309,25
Vinkel (tommer)
4,06
Component Type
Chain
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Hole Pattern Rows
1
Width (in)
12,992
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
29,433
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
4,36
Outside Diameter (in)
4,48
Thread Size (in)
1-1/2-12
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
60,181
Position
Center
Hole Quantity
20
Thickness (in)
0,866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Farge
Cat-gul, Cat-gul
Lengde (tommer)
87,0
Component Type
Flight
Material
Alloy Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
12,2
Outside Diameter (in)
Not specified
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Width (in)
9,626
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
1,283
Overall Length (in)
21,394
Material
Boron Steel
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Length (in)
12,0
Outside Diameter (in)
16,6
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Hole Pattern Rows
3
Width (in)
18,996
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
71,748
Position
Center
Hole Quantity
36
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
56,189
Position
Center
Hole Quantity
18
Thickness (in)
0,866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel