Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
1 til 4 av 4 resultater
1 til 4 av 4 resultater
Cat
Width
133.1 in
Height
64.6 in
Weight
4277 lb
Length
74.4 in
Capacity
9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
120.6 in
Height
63.5 in
Weight
3992.6 lb
Length
74.4 in
Capacity
7.8 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
120.6 in
Height
63.5 in
Weight
4078.5 lb
Length
78 in
Capacity
7.8 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Cat
Width
133.1 in
Height
64.6 in
Weight
4360.7 lb
Length
78 in
Capacity
9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler