Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
HjemFørerhytterFørerhyttedørerStropper til førerhytte1H-7486: Roterende førerhyttedørlås
HjemFørerhytterFørerhyttedørerStropper til førerhytte1H-7486: Roterende førerhyttedørlås
1H-7486: Roterende førerhyttedørlås

Cat® høyre hyttedørlås med skyvebolt

Merke: Cat

Produktbilder
1H-7486: Roterende førerhyttedørlås
1H-7486: Roterende førerhyttedørlås
1H-7486: Roterende førerhyttedørlås
1H-7486: Roterende førerhyttedørlås
1H-7486: Roterende førerhyttedørlås

Cat® høyre hyttedørlås med skyvebolt

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1H-7486
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 1H-7486

Måleenheter

USMetrisk
Dybde (tommer): 1,75
Materiale: Stål
Total høyde (mm): 44,4
Dybde (mm): 44,4
Total lengde (mm): 172,9
Høyde (tommer): 4,35
Total bredde (mm): 110,7
Høyde (mm): 110,7
Bredde (tommer): 2,37
Vekt (kg): 0,5
Bredde (mm): 60,3
Vekt (pund): 0,51
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1H-7486

BELTELASTER

977H 931

HJULLASTER

920 980 966C 980B 992B 988 950 930 992

RØRLEGGINGSMASKIN

572G

HJULDOSER

814 834 824B

BULLDOSER

D7F D3 D5 D8H D9E D9G

VIBRASJONSKOMPAKTOR

815 825B

AVFALLSKOMPAKTOR

816 826B

KOMPAKT HJULLASTER

910

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet