Zeppelin Power Norway

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Zeppelin Power Norway
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRørkomponenter354-5429: Manifoldflens
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRørkomponenter354-5429: Manifoldflens
354-5429: Manifoldflens

Cat® vanninntaks- og utløpsmanifoldflensdiameter 109 mm

Merke: Cat

Produktbilder
354-5429: Manifoldflens
354-5429: Manifoldflens
354-5429: Manifoldflens
354-5429: Manifoldflens
354-5429: Manifoldflens

Cat® vanninntaks- og utløpsmanifoldflensdiameter 109 mm

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 354-5429
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 354-5429

Måleenheter

USMetrisk
Borediameter (tommer): 4,32
Borediameter (mm): 109,75
Materiale: Stål
Tykkelse (tommer): 0,94
Tykkelse (mm): 24,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 354-5429

HJELPEMOTOR TIL SKIP

3608

BÅTMOTOR

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

PETROLEUMSMOTOR

C280-12

MOTOR

G3608 G3612

GASSMOTOR

G3608 G3612 G3606 G3616

GENERATORSETTMOTOR

3608 3606 C280-16 3616

LOKOMOTIVMOTORER

3612

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet