Zeppelin Power Norway

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Zeppelin Power Norway
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemElektrisitet og elektronikkLedningsnett og kablerKablerKompleks611-6219: Self Level Wiring Harness
HjemElektrisitet og elektronikkLedningsnett og kablerKablerKompleks611-6219: Self Level Wiring Harness
611-6219: Self Level Wiring Harness

Cat® Wiring Harness for Self Level Sensor

Merke: Cat

Produktbilder
611-6219: Self Level Wiring Harness
611-6219: Self Level Wiring Harness
611-6219: Self Level Wiring Harness
611-6219: Self Level Wiring Harness
611-6219: Self Level Wiring Harness

Cat® Wiring Harness for Self Level Sensor

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 611-6219
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 611-6219

Måleenheter

USMetrisk
Hose Length (mm): 480,0
Hose Length (in): 18,9
Connector Type: 45° Female (2x)
Seal/O-Ring Type: ORFS (2x)
Thread Size (in - TPI) (in): 13/16-16 (2x)
Approx. Weight (kg): 0,99
Approx. Weight (lb): 2,18
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 611-6219

KOMPAKTLASTER

242D3 236D3

TERRENGLASTER

257D3

KOMPAKT BELTELASTER

259D3

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet