Zeppelin Power Norway

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Zeppelin Power Norway
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemElektrisitet og elektronikkRadioer og radiotilbehørRadioer621-8168: Amplitude- og frekvensmodulasjonsradio
HjemElektrisitet og elektronikkRadioer og radiotilbehørRadioer621-8168: Amplitude- og frekvensmodulasjonsradio
621-8168: Amplitude- og frekvensmodulasjonsradio

Cat® Amplitude and Frequency Modulation Radio facilitates reliable transmission and reception of signals with amplitude and frequency variations

Merke: Cat

Produktbilder
621-8168: Amplitude- og frekvensmodulasjonsradio
621-8168: Amplitude- og frekvensmodulasjonsradio
621-8168: Amplitude- og frekvensmodulasjonsradio
621-8168: Amplitude- og frekvensmodulasjonsradio
621-8168: Amplitude- og frekvensmodulasjonsradio

Cat® Amplitude and Frequency Modulation Radio facilitates reliable transmission and reception of signals with amplitude and frequency variations

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 621-8168
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 621-8168

Måleenheter

USMetrisk
Total lengde (mm): 127,0
Total lengde (tommer): 5,0
Total høyde (mm): 175,0
Total høyde (tommer): 6,89
Total bredde (mm): 50,0
Total bredde (tommer): 1,97
Omtrentlig vekt (kg): 0,68
Omtrentlig vekt (pund): 1,5
Materiale: Karbonstål
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 621-8168

GRAVEMASKIN

MH3022 340 336 MHPU MH3024 349 336 GC 345 313 GC 395 352 350 317 315 313 355 320 326 330 GC 325 323 315 GC 319 MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 330GC 320 GC 345 GC

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M320GC M313-07 MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M323 M318 M319 M316 M317

KOMPAKTLASTER

250 260 270 270XE

HYDRAULISK MINIGRAVER

304 301.9 308 307.5 309 306 306.5 302.7CR 305.5 CR 305 CR 310

RAMMESTYRT DUMPER

730 EJECTOR 725 730 735

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

KOMPAKT BELTELASTER

285XE 255 265 275XE 275 285

ASFALTKOMPAKTOR

CB8 CB7 CB10

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet