104-8970: Adapter trójnika hydraulicznych przewodów przednich 7/8" x13/16"x3/8
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy104-8970: Adapter trójnika hydraulicznych przewodów przednich 7/8" x13/16"x3/8
Strona główna104-8970: Adapter trójnika hydraulicznych przewodów przednich 7/8" x13/16"x3/8

104-8970: Adapter trójnika hydraulicznych przewodów przednich 7/8" x13/16"x3/8

Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components

Marka: Cat

fallback-image

104-8970: Adapter trójnika hydraulicznych przewodów przednich 7/8" x13/16"x3/8

Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components

Marka: Cat

Powiązane części

228-7090: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 16 mm

Cat® Gumowa Pierścień O-Ring Uszczelnienie do końcówki złącze elektryczne ORFS

238-5079: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 7,65 mm

Cat® Gumowa Pierścień O-Ring Uszczelnienie do końcówki złącze elektryczne 3/8-24" STORr

238-5081: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm

Gumowa uszczelka typu O-ring Cat® do końcówki złącza stopu pomiarowego 7/8–14"r

2M-9780: Pierścień o-ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

uszczelnienie O-Ring Cat®Stor (SAE 7/8-14) (grupa pomp, hamulec, grupa przewodów)

6V-3251: Gumowy pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm

Pierścień o-ring Cat® do końcówki złącza STOR 7/8-14"r

6V-8398: Pierścień o-ring 1,78 x 12,47 mm 90A NBR

Uszczelnienie czołowe pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym Cat® zapewnia szczelne połączenie między przewodami hydraulicznymi a adapterem

7J-0204: Pierścień o-ring 1,63 x 7,65 mm 90A NBR

Uszczelka O-Ring Cat® do głowicy cylindrów zapobiega wyciekom płynu hydraulicznego i zapewnia optymalną pracę głowicy cylindrów

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione