Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyInne zawory hydrauliczne117-7630: Przewód stalowy o średnicy zewnętrznej 6,00 mm
Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyInne zawory hydrauliczne117-7630: Przewód stalowy o średnicy zewnętrznej 6,00 mm
117-7630: Przewód stalowy o średnicy zewnętrznej 6,00 mm

Zespół rury Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
117-7630: Przewód stalowy o średnicy zewnętrznej 6,00 mm
117-7630: Przewód stalowy o średnicy zewnętrznej 6,00 mm
117-7630: Przewód stalowy o średnicy zewnętrznej 6,00 mm
117-7630: Przewód stalowy o średnicy zewnętrznej 6,00 mm
117-7630: Przewód stalowy o średnicy zewnętrznej 6,00 mm

Zespół rury Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 117-7630

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal
Średnica zewn. (mm): 6,0
Długość (mm): 61,1
Typ złącza: Zwężona końcówka dyszy wtryskiwacza; proste
Rozmiar: M7X0.75
Średnica zewn. (cale): 0,25
Długość (cale): 2,41
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 117-7630

KOPARKI KOŁOWE

M323F M313-07 M315C M315D MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M330D M318D M322 M318C M320 M318F M318 M319 M316 M317 M318C MH

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3050 M325D MH MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 M325D L MH

KOPARKI GĄSIENICOWE

MH3022 MH3024 M315F M317F M325D MH M318F MH3040 M312 M315 M318 M325D L MH M320

ŁADOWARKI KOŁOWE

972M XE 980 XE 962 982XE 966M XE 980XE 966 972M 972 972L 980L 972XE 980M 972 XE 966 XE 966XE 980 982 966L 966M 962L 950M 950 950L 962M 982 XE 982M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione