Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneWsporniki łącznika i elementy140-1088: Wspornik montażowy lampy o grubości 3 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneWsporniki łącznika i elementy140-1088: Wspornik montażowy lampy o grubości 3 mm
140-1088: Wspornik montażowy lampy o grubości 3 mm

Uchwyt montażowy do lampy Cat® o grubości 3 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
140-1088: Wspornik montażowy lampy o grubości 3 mm
140-1088: Wspornik montażowy lampy o grubości 3 mm
140-1088: Wspornik montażowy lampy o grubości 3 mm
140-1088: Wspornik montażowy lampy o grubości 3 mm
140-1088: Wspornik montażowy lampy o grubości 3 mm

Uchwyt montażowy do lampy Cat® o grubości 3 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 140-1088

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar gwintu (mm): M10X1,5 (1X)
Szerokość całkowita (mm): 25,0
Szerokość całkowita (cale): 0,98
Długość całkowita (mm): 51,0
Długość całkowita (cale): 1,99
Wysokość całkowita (mm): 48,0
Wysokość całkowita (cale): 1,89
Grubość materiału (mm): 3,0
Grubość materiału (cale): 0,12
materiał: Stal
Rozmiar otworu (mm): 9 (2X)
Rozmiar otworu (cale): 0.35 (2X)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 140-1088

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

16M 18M3 16M3 24M 24 16 18

SPYCHARKI KOŁOWE

814F II 844 834G 854G 834H 814F 854K 824G II 824H 844H

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD30 AD45B

CIĘŻARÓWKI

797 797F 793C 793F 797B

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

725 740 730 735

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

816F II 836H 836G 826H 816F 826G II

KOPARKI DLA GÓRNICTWA

5110B

WOZIDŁA Z WYRZUTNIKIEM

740

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825G II 825H 815F II 815F

ŁADOWARKI KOŁOWE

993K 988G 988H 992G 992K 990 II 994F 990H 990

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione