Strona głównaOsprzętŚwidry ziemne153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
Strona głównaOsprzętŚwidry ziemne153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)
153-4092: Końcówka do drzew 610 mm (24 cale)

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 153-4092

Jednostki miary

USAMetryczny
Type: Tree Bit
Typ: Wiertło drzewne
Długość całkowita: 50.7 in
Długość całkowita: 1289 mm
Masa: 74 kg
Masa: 163.1 lb
Średnica cięcia: 610/305 mm (24/12 cali)
Kompatybilne przedłużenie wiertła: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Liczba zębów: 9
Diameter (mm): 610 / 305
Diameter (in): 24 / 12
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 153-4092

MINIKOPARKI

303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5E 305E2 CR 307E2

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY

A41 A19B A19 A26B A7B A14B A23 A13 A68 A11

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione