Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkłady hydraulicznePompy, silniki i elementy hydrauliczneSilniki hydrauliczne168-7943: Obrotowy tłok pompy
Strona głównaUkłady hydraulicznePompy, silniki i elementy hydrauliczneSilniki hydrauliczne168-7943: Obrotowy tłok pompy
168-7943: Obrotowy tłok pompy

Hydrauliczna pompa tłokowa Cat® przekazuje moc, generując przepływ pod wysokim ciśnieniem

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
168-7943: Obrotowy tłok pompy
168-7943: Obrotowy tłok pompy
168-7943: Obrotowy tłok pompy
168-7943: Obrotowy tłok pompy
168-7943: Obrotowy tłok pompy

Hydrauliczna pompa tłokowa Cat® przekazuje moc, generując przepływ pod wysokim ciśnieniem

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 168-7943

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (cale): 2,36
Długość (mm): 60,0
Opis materiału: Stal
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 168-7943

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C15 C13 C18 C11 C9

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

289C 279C2 299C 289C2 279C

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C9

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

277C 277C2 297C 287C2 287C

KOPARKI DLA GÓRNICTWA

5110B

CIĄGNIKI DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

586C 2864C

SILNIKI

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

SILNIKI MASZYN

C27

WALCE

CCS7 CCS9

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

272C 262C 262C2 256C 246C

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C32 C27 C18 C9 C9.3 C32B C11 C13 C15

KOPARKI KOŁOWE

MH3026 W345C MH MH3024 M318F MH3040 M320F M322F

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD55B AD60 AD63

ZGARNIARKI KOŁOWE

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K 657 651

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

826 826G II 816K 836H 836G 816 826C 826H 826K

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

LD350

MOBILNY AGREGAT HYDRAULICZNY OEM

336MHPU

KOPARKA PRZEDSIĘBIERNA

6040

WIERTNICE OBROTOWE

MD6200 MD6380

MINIKOPARKI

304CR 304SR 303CR 303 SR 303.5CR 302.7CR

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM500B RM500

MASZYNA DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM500B

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825 CS12 GC CP44B 825H 825K 825C 815K 815 CP11 CP13 CS64B CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CP7 CS44B CS10 GC CP12 GC CS54B 825G II CP13 GC CS11 GC

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

973 973K

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

350MHPU 345C 345C L

KOPARKI GĄSIENICOWE

M318F MH3040 340MHPU 345C 349 GC 336 MHPU M325C FM568 350 OEM 352 UHD 340 349 345 352 350 355 345C L 336 345C MH 345 GC

ŁADOWARKI KOŁOWE

982XE 972G 966 972H 972K 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 950L 980G II 980XE 988G 988H 966H 966G 966L 966K 966M 982 XE 980 XE 980K HLG 814K 924GZ 966K XE 924HZ 972M XE 966M XE 924H 924G 980C 980F 980H 980G 980L 980K 972XE 980M 994F 994H 982M

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

C32 C27

WALCE DO ASFALTU

C13 MARINE MG630

WOZY ODSTAWCZE

R1700 R2900 XE R1700 XE

WALCE WIBRACYJNE

CS11 GC CS-54 CS-44B CS54B CP-533E CS7 CS-54B CS-64B CS-533E CP-54B CP7 CS44B CP-44B CS512 GC CP-54 CP54B CP11 GC CS10 GC CP12 GC CP44B

MASZYNA LEŚNA Z ŁOPATĄ

345C

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

AP1055 AP655 AP-1000E AP-1000F AP600 AP-1055F AP-1055E AP655F BG1000E AP655F L AP600F AP1000

CIĄGNIKI KOŁOWE

651 623H 621K OEM 621H 627H

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU LEŚNEGO

568

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH360B TH330B TH560B TH220B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B

KoparkI przedsiębiernE

6020B 6020 6015 6040 6030 6015B

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH

RM500B RM-300 RM-500

SPYCHARKI KOŁOWE

834G 834H 824H 824C 824K 814K 814 824 824G II

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

18M3 16 18 16GC 16M3

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3049 MH3050 MH3059

FREZARKI DO NAWIERZCHNI

PM312 PM313 PM310

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6T LGP D6XE D3K2 XL D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D5N D6T D2 D1 D6 D8 D7 D8T D4K2 LGP D8R D8N D6T XL PAT D6T XW PAT D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D11R D11T D4K2 XL

MASZYNY LEŚNE

OTHER

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione