Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe173-5933: TULEJA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe173-5933: TULEJA
173-5933: TULEJA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
173-5933: TULEJA
173-5933: TULEJA
173-5933: TULEJA
173-5933: TULEJA
173-5933: TULEJA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 173-5933

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 180,0
Inside Diameter (in): 7,1
Outside Diameter (mm): 204,0
Outside Diameter (in): 8,05
Overall Length (mm): 125,0
Overall Length (in): 4,92
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 125,0
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 204,0
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 180,0
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 173-5933

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

LD350

KOPARKI DLA GÓRNICTWA

5110B

KoparkI przedsiębiernE

6015B 6015

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione