Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien246-0048: SWORZEŃ PRZEGUBU
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien246-0048: SWORZEŃ PRZEGUBU
246-0048: SWORZEŃ PRZEGUBU

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
246-0048: SWORZEŃ PRZEGUBU
246-0048: SWORZEŃ PRZEGUBU
246-0048: SWORZEŃ PRZEGUBU
246-0048: SWORZEŃ PRZEGUBU
246-0048: SWORZEŃ PRZEGUBU

Linkage Pin

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 246-0048

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Type: Straight Pin
Material: Steel,Carbon Steel
Coating: Unplated
Pin Diameter (mm): 75,0
Length (mm): 282,0
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Diameter (in): 2,96
Length (in): 11,1
Overall Length (mm): 282,0
Overall Length (in): 11,102
Diameter (mm): 75,1
Diameter (in): 2,957
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 246-0048

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD45 AD55 AD45B AD30

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione