Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring247-0708: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 12,07mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring247-0708: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 12,07mm
247-0708: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 12,07mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
247-0708: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 12,07mm
247-0708: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 12,07mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 247-0708

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 5,33
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,21
Średnica wewn. (mm): 12,07
Średnica wewn. (cale): 0,475
materiał: HNBR (78),HNBR — nitryl uwodorniony,Kauczuk nitrylowy / NBR / HNBR / XNBR
Kompatybilny z: Odporne na ścieranie; oleje napędowe; środki smarne na bazie diestrów; ozon; oleje i smary ropopochodne; czynnik chłodniczy HFC — 134a (bez freonu); płyny silikonowe; para; ciecze chłodzące silnik na bazie wody
Material Hardness: 78A
Dash Size: 310
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 247-0708

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C11 C13

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

G3516 G3512

GENERATORY

SR4B SR4

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

G3516 G3512

SILNIKI GAZOWE

G3508 G3512 G3516

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione