Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
276-5715: 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 276-5715

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 1790 mm
Szerokość: 70.5 in
Masa: 311.2 kg
Masa: 686.1 lb
Wysokość: 823 mm
Wysokość: 32.4 in
Długość: 790 mm
Długość: 31.1 in
Pojemność: 0.6 m³
Pojemność: 0.8 yd³
Rated Capacity (m3): 0.6
Rated Capacity (yd3): 0.8
Grubość krawędzi podstawy: 20 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.8 in
Grubość krawędzi tnącej: 16 mm
Grubość krawędzi tnącej: 0.6 in
Typ adaptera: Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Width (in): 70.5
Width (mm): 1790
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Interface Type: Skid Steer Coupler
Compatibility: 903
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 276-5715

ŁADOWARKI KOŁOWE

904H 903C 903C2 904B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione