Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneWiązki przewodów elektrycznych i kableInne złącza i zaciski283-0055: Złącze adaptera
Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneWiązki przewodów elektrycznych i kableInne złącza i zaciski283-0055: Złącze adaptera
283-0055: Złącze adaptera

Złącze adaptera Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
283-0055: Złącze adaptera
283-0055: Złącze adaptera
283-0055: Złącze adaptera
283-0055: Złącze adaptera
283-0055: Złącze adaptera

Złącze adaptera Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 283-0055
Material: Polyamide Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 283-0055

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3508C 3508B 2016 3516C 3516B C175-16 C280-12 3512E 3512C 3512B

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C13 C15

SILNIKI

C175-16 C32 MARINE C175-20 3512E 3512C 3516C 3516E

PAKIETY PETROCHEMICZNE

C18

MODUŁY ZASILANIA

XQG400

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

LD700E 3516C C18 3512E 3512B 3512C C175-16 CG137-08 3508B C15

KOPARKI KOŁOWE

MH3040

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD45

CIĘŻARÓWKI

785 797 795F XQ 793F 793F XQ 785G 797F 794 AC 785C 785D 797B 793F CMD 793F OEM 795F AC 793F AC

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3516B 3512B POWER SYS G3516C C280-16 3508B

ZGARNIARKI KOŁOWE

631K 637 631 637K 637K

KOPARKI LINOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

7495 HF 7495

MOBILNY AGREGAT HYDRAULICZNY OEM

336MHPU

SILNIKI MORSKIE

C18 MARINE C18 3508C C140 3516C 3516E C7.1 3512C 3512E C8.7 C280-16 C280-12 C175-16 C32B C32 C9.3 C32 MARINE C9 C280-8

KOMPAKTORY DO GRUNTU

CP68B CP56B CP12 CP14 CP16 CS76B CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS78B CP74B

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

330 MHPU

KOPARKI GĄSIENICOWE

FM538 315 GC MH3040 340MHPU 326 GC 336 MHPU 315 313 326GC OTHER 330GC 320 GC 340 336 GC 345 313 GC 320 326 330 GC 325 323 319 330 335 336 333 323 GC 323GC 345 GC

ŁADOWARKI KOŁOWE

995 994K

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

C175-16 C175-20 3512E 3512C 3512B

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

793F 798 AC 789 785 793 798 789G 796 AC 794 AC 3508B

SILNIKI GAZOWE

G3512H G3306B G3304B G3612 CG137-08 G3608 CG137-12 G3516

WOZY ODSTAWCZE

R1700 R2900 R2900 XE

GENERATORY

SR4 SR4B

WALCE WIBRACYJNE

CP12 CS12

FREZ OBROTOWY

RC7 RC20

CIĄGNIKI KOŁOWE

631K 637K

POMOCNICZE DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C32B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3512B 3512C

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU LEŚNEGO

538

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3250 MH3032 MH3040 MH3050

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

G3520 G3516 G3512 G3516H G3516K 3508B C32 3516B GEN C175-20 C175-16 CG137-12 C18 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B C18 MARINE GS CG137-08 C9.3 3516C G3512H 3516B G3512K 3516E

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione