Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkład napędowySkrzynie biegów i elementyInne elementy skrzyni biegów294-9812: Miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm
Strona głównaUkład napędowySkrzynie biegów i elementyInne elementy skrzyni biegów294-9812: Miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm
294-9812: Miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm

Stalowa miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm Cat® do wałka skrzyni biegów

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
294-9812: Miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm
294-9812: Miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm
294-9812: Miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm
294-9812: Miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm
294-9812: Miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm

Stalowa miska sprężyny o średnicy zewnętrznej 78,4 mm Cat® do wałka skrzyni biegów

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 294-9812

Jednostki miary

USAMetryczny
Opis materiału: Stal
Wysokość (mm): 5,0
Średnica zewn. (mm): 78,25
Średnica wewn. (mm): 54,3
Wysokość (cale): 0,2
Średnica zewn. (cale): 3,08
Średnica wewn. (cale): 2,14
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 294-9812

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C4.4 C3.6

SILNIKI MASZYN

C4.4 C3.4B

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH1055 TH1255 TH3510D TH3510 TH0642 TH0842 TL1055C TL1055D TH408D TL943 TL642 TL642D TL642C TH407C TH357D TH337C TH414C TH357 TL1255C TL1255D TH406C TH336C TH514D TL1255 TH408 TL1055 TL943D TH514C TL943C TH417C

KOPARKO-ŁADOWARKI

434 430 432 420XE 444F2 427F2 426 F2 414E 422F 444 430D 442E 434E 422E 434F 440 416F2 450E 450F 430E 430F 415 416 450 420F2 422F2 428F2 426 416E 428F 428 436C 416F 420D 432E 444F 420E 432F 424 444E 420 416C 428E 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

PRZEKŁADNIE

OEMTPG145 OEMPG115

ŁADOWARKA PRZEMYSŁOWA

415F2 IL

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione