Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneZatyczki i korkiKorki2Y-2655: Korek wciskany o średnicy 88,9 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneZatyczki i korkiKorki2Y-2655: Korek wciskany o średnicy 88,9 mm
2Y-2655: Korek wciskany o średnicy 88,9 mm

Korek wciskany Cat® do pokrywy silnika i deski rozdzielczej

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
2Y-2655: Korek wciskany o średnicy 88,9 mm
2Y-2655: Korek wciskany o średnicy 88,9 mm
2Y-2655: Korek wciskany o średnicy 88,9 mm
2Y-2655: Korek wciskany o średnicy 88,9 mm
2Y-2655: Korek wciskany o średnicy 88,9 mm

Korek wciskany Cat® do pokrywy silnika i deski rozdzielczej

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 2Y-2655

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica wewn. (cale): 3,0
Średnica zewn. (cale): 3,5
Średnica zewn. (mm): 88,9
Średnica wewn. (mm): 76,2
Średnica zewn. (cale): 3,5
Długość całkowita (cale): 0,61
Długość całkowita (mm): 15,7
Średnica zewn. (mm): 88,9
Masa (kg): 0,09
Masa (funty): 0,2
Szerokość (cale): 0,62
Szerokość (mm): 15,7
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2Y-2655

WOZY ODSTAWCZE

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

ZRYWAK

4

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D4E D4E SR

SPYCHARKA

4A

ŁADOWARKI KOŁOWE

966C 966R 930 930R 930T

STEROWANIE HYDRAULICZNE

143 140

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione