Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkład napędowyPrzekładnie hydrokinetyczne i elementyElementy przekładni hydrokinetycznej320-1231: Jarzmo stojana z 35 wewnętrznymi wielowypustami
Strona głównaUkład napędowyPrzekładnie hydrokinetyczne i elementyElementy przekładni hydrokinetycznej320-1231: Jarzmo stojana z 35 wewnętrznymi wielowypustami
320-1231: Jarzmo stojana z 35 wewnętrznymi wielowypustami

Jarzmo stojana konwertera momentu obrotowego Cat® przyczynia się do wydajnego przenoszenia mocy i płynnej pracy automatycznej skrzyni biegów

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
320-1231: Jarzmo stojana z 35 wewnętrznymi wielowypustami
320-1231: Jarzmo stojana z 35 wewnętrznymi wielowypustami
320-1231: Jarzmo stojana z 35 wewnętrznymi wielowypustami
320-1231: Jarzmo stojana z 35 wewnętrznymi wielowypustami
320-1231: Jarzmo stojana z 35 wewnętrznymi wielowypustami

Jarzmo stojana konwertera momentu obrotowego Cat® przyczynia się do wydajnego przenoszenia mocy i płynnej pracy automatycznej skrzyni biegów

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 320-1231

Jednostki miary

USAMetryczny
Opis materiału: Żeliwo szare
Średnica zewn. (mm): 320,675
Średnica wewn. (mm): 90,42
Długość całkowita (mm): 197,96
Średnica zewn. (cale): 12,625
Średnica wewn. (cale): 3,559
Długość całkowita (cale): 7,793
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 320-1231

CIĘŻARÓWKI

775G 785G 773G 785 775G OEM 773G OEM 777C 777D 785D 777G 777F

CIĄGNIK

776D 776C

WOZIDŁO DO KAMIENIOŁOMÓW

777E

FREZ OBROTOWY

RC20

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

777G 777E 777 775 773 785

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione