Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie o stałej długości337-5340: Przewód giętki ze złączem elastycznym o średnicy wewnętrznej 127 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie o stałej długości337-5340: Przewód giętki ze złączem elastycznym o średnicy wewnętrznej 127 mm
337-5340: Przewód giętki ze złączem elastycznym o średnicy wewnętrznej 127 mm

Wąż garbowy o długości 183 mm do pompowania powietrza Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
337-5340: Przewód giętki ze złączem elastycznym o średnicy wewnętrznej 127 mm
337-5340: Przewód giętki ze złączem elastycznym o średnicy wewnętrznej 127 mm
337-5340: Przewód giętki ze złączem elastycznym o średnicy wewnętrznej 127 mm
337-5340: Przewód giętki ze złączem elastycznym o średnicy wewnętrznej 127 mm
337-5340: Przewód giętki ze złączem elastycznym o średnicy wewnętrznej 127 mm

Wąż garbowy o długości 183 mm do pompowania powietrza Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 337-5340

Opis:
złącze elastyczne (rurowe) jest również nazywane Assembly złącze przewodu, złącze hydrauliczne służące do łączenia dwóch element układu wlotu powietrza. Służy przede wszystkim do łączenia wlot powietrza przewód o określonej średnicy wewnętrznej (siln.)/jama usadowa lub rury z kolektor dolotowy lub innymi elementami silnika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić zginanie węża i dostosowanie się do ruchu silnika i wibracji przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego złącza. zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i szczelne złącze między element chłodnicy końcowej powietrza.

Atrybuty:
• Wytrzymuje temperatury od -55°C do +260°C.
• Wytrzymuje duży zakres ciśnień.
• Zaprojektowany tak, aby był odporny na zużycie, rozdarcie i degradację.

Aplikacje:
Wąż garbowy zapewnia wydajny transfer czystego powietrza do spalania i zapewnia optymalną pracę silnika.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie dotyczące zespoł󷠰rzewod󷠧iętkich CatΠ
Niewłaściwy dobór kombinacji węży i złączy spowoduje utratę gwarancji i może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, uszkodzenie mienia lub awarię komponentów i układu maszyny.
Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 337-5340
materiał: SILIKON GUMOWY
Średnica wewn. (mm): 127,0
Temperatura robocza: -55°C DO 260°C
Zastosowanie: Złącze WŁ UKŁAD SILNIKA
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 337-5340

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C32 C15 C27 C18

CIĘŻARÓWKI

797F

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

DE1100 DE800S

SILNIKI

C175-20

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

798 AC

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

C32 C27

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

C32B C32 GEN SET DE1500 DE1400 D1250 C27 DE1000S DE1250S C32 D1000 DE1250 XQP1100 D1500 C32 GENSET D800

PAKIETY PETROCHEMICZNE

TH48-E70

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione