Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody346-0540: Zespół rur przewodów olejowych układu napędowego
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody346-0540: Zespół rur przewodów olejowych układu napędowego
346-0540: Zespół rur przewodów olejowych układu napędowego

Cat® 21.18mm Inner Diameter Powertrain Oil Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve, Swivel Nut, and Mechanical Joint Flange

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
346-0540: Zespół rur przewodów olejowych układu napędowego
346-0540: Zespół rur przewodów olejowych układu napędowego

Cat® 21.18mm Inner Diameter Powertrain Oil Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve, Swivel Nut, and Mechanical Joint Flange

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 346-0540

Jednostki miary

USAMetryczny
Outer Diameter (mm): 25,0
Outer Diameter (in): 1,0
Approximate Overall Length (mm): 430,0
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 346-0540

ZGARNIARKI KOŁOWE

627K 623K LRC 623K 627K LRC 621K

CIĄGNIKI KOŁOWE

627H 621K OEM 623H 621H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione