Strona główna371-2360: Ząb wideł paletowych 1524 mm (60 cale)
Strona główna371-2360: Ząb wideł paletowych 1524 mm (60 cale)
371-2360: Ząb wideł paletowych 1524 mm (60 cale)

Wyjątkowe zęby wideł paletowych zapewniają wózkom wszechstronność, dzięki której mogą one przewozić na paletach więcej różnych materiałów.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
371-2360: Ząb wideł paletowych 1524 mm (60 cale)
371-2360: Ząb wideł paletowych 1524 mm (60 cale)
371-2360: Ząb wideł paletowych 1524 mm (60 cale)
371-2360: Ząb wideł paletowych 1524 mm (60 cale)
371-2360: Ząb wideł paletowych 1524 mm (60 cale)

Wyjątkowe zęby wideł paletowych zapewniają wózkom wszechstronność, dzięki której mogą one przewozić na paletach więcej różnych materiałów.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 371-2360

Jednostki miary

USAMetryczny
Grubość zęba wideł (cale): 2,4
Wysokość zęba wideł (cale): 29,8
Długość całkowita (mm): 1 625,0
Długość zęba wideł (mm): 1 524,0
Grubość zęba wideł (mm): 60,0
Długość zęba wideł (cale): 60,0
Liczba zębów: 1,0
Masa zęba wideł (kg): 154,5
Masa zęba wideł (funty): 340,6
Wysokość zęba wideł (mm): 758,0
Szerokość zęba wideł (mm): 150,0
Typ maszyny: Małe ładowarki kołowe
Szerokość zęba wideł (cale): 5,9
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 371-2360

ŁADOWARKI KOŁOWE

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930 930 938 926

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione