Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneZatyczki i korkiNasadki385-1450: Korek wlewu oleju
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneZatyczki i korkiNasadki385-1450: Korek wlewu oleju
385-1450: Korek wlewu oleju

Cat® Zapewnij integralność silnika dzięki korek wlewu, uszczelnieniu otworów, zapobieganiu zanieczyszczeniu i utrzymaniu jakości olej w silnik

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
385-1450: Korek wlewu oleju
385-1450: Korek wlewu oleju

Cat® Zapewnij integralność silnika dzięki korek wlewu, uszczelnieniu otworów, zapobieganiu zanieczyszczeniu i utrzymaniu jakości olej w silnik

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 385-1450
Uwagi: Zespół zawiera 4 elementy
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 385-1450

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C32 C15 C18 C27

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C7 C13

SILNIKI

C15 C18 C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C13B

SILNIKI MASZYN

C27

ROZWIĄZANIA OEM

3412C TR35E44-C9.3BL

PAKIETY PETROCHEMICZNE

CX35-C18I

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

MODUŁY ZASILANIA

TR43 TR43-E44

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3516B C32 C9.3B C27 C18 C13 C15 C32B

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

POWER SYS

ZGARNIARKI KOŁOWE

627K 627 637 627K LRC 637K 657 637K 657E

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

836 826 836K 826K

SILNIKI MORSKIE

C-12 C12

WIERTNICE OBROTOWE

MD6200

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM800 RM500B RM500

MASZYNA DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM500B RM800

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825 825K

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

973K 973

KOPARKI GĄSIENICOWE

MH3295 3101 395 M325C

ŁADOWARKI KOŁOWE

980 XE 962M Z 962 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 950M Z 966 GC 972 XE 950GC 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 988 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 950 GC 972M XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 980L 972XE 980M 966L 966M 950 982 XE 982M

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

C32 C27

WOZY ODSTAWCZE

R1700 R2900

GENERATORY

SR5 SR4B

WALCE WIBRACYJNE

CS7 CP7

UKŁADY NAPĘDOWE

TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B TR43E44-C13BL

CIĄGNIKI KOŁOWE

627H 637K

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C27 C15 C32

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

PL83 PL87 PL72

PRZEKŁADNIE

TR35

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH

RM800 RM500B

SPYCHARKI KOŁOWE

834 834K 824K 824

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

18M3 14M3 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 14M-3 160 160M 2 160M 3 150 160M 3 AWD 140 16GC

FREZARKI DO NAWIERZCHNI

PM820 PM825 PM822

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6T LGP D9 D4 D6 D8 D7 D8T D6XE D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XW D6T XL D6T D7E LGP D7E

SILNIKI WOZÓW BOJOWYCH

C13

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

C18 GEN SE XQ425 DG400 DE500 C13 XQ375 XQP1100 DE630 C32 GEN SET C18 GENSET DG500 C18 C15 C32 GENSET DG350 C27 C32 DG450 XQ1140

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3508B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione