Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneZawiasy3D-9143: 63,5 mm długi zawias cylindryczny
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneZawiasy3D-9143: 63,5 mm długi zawias cylindryczny
3D-9143: 63,5 mm długi zawias cylindryczny

Zawias Cat® do schowka, dł. X szer.: 64 x 57 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3D-9143: 63,5 mm długi zawias cylindryczny
3D-9143: 63,5 mm długi zawias cylindryczny
3D-9143: 63,5 mm długi zawias cylindryczny
3D-9143: 63,5 mm długi zawias cylindryczny
3D-9143: 63,5 mm długi zawias cylindryczny

Zawias Cat® do schowka, dł. X szer.: 64 x 57 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3D-9143

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar otworu (cale): 0.41 (2X)
Rozmiar otworu (mm): 10
Długość (cale): 2,5
Długość (mm): 64,0
materiał: Stal
Grubość materiału (cale): 0,12
Grubość materiału (mm): 3,0
Średnica sworznia (cale): 0,25
Średnica sworznia (mm): 6,0
Szerokość (cale): 2,25
Szerokość (mm): 57,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3D-9143

WOZY ODSTAWCZE

OTHER

ZRYWAK

3

WALCE WIBRACYJNE

CB-536D

ROZWIĄZANIA SPECJALNE OPARTE NA KOPARCE HYDRAULICZNEJ

320E

SPYCHARKA

4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU LEŚNEGO

FM528 LL 538 548 558 568 FM528

WCIĄGARKA

53

PRZEDSIĘBIERNA

5080 385C 5090B

KOPARKI KOŁOWE

M315 M315GC MH3040

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3032 MH3040

ŁADOWARKA DO DŁUŻYC FORST MACH

558

MINIKOPARKI

307E2 307B 307E 308E 308C 307 308E2

GĄSIENICOWA MASZYNA ŚCINKOWO-UKŁADAJĄCA

TK1051 TK752 TK751 TK741 1390 541 551 552

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D3C II D3B D3C D4B D4C D5C D4C II

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

330D L 329D L 329E 385C 340D2 L 336D L 323D LN 330 MHPU 349E L HVG 325D L 349E 325D 336E 323F OEM 330D2 345D 349D L 336E HVG 330D 324D LN 330C 385C L 349D2 323D L 345C L

KOPARKI GĄSIENICOWE

336E LN 316F L 320C L 330 L 345B II 336E LH 316 GC 349D L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 336D2 LXE 312E 323F SA FM538 312F 320D LN 312B 336D 312C 324D 336E 312D 324E 320D3 GC 375-A L 315D L 316 GX 325-A 333 GC 320D2 320D3 336D2 L 322B LN 326D L 340D2 L FM548 312F GC 335F 323F 374F L 311B 313D2 GC 311C 323D 390D 318B N 390F 320D L 325 LN 349E L 330D2 336E LNH 320D FM RR 350-A 315 GC 325C L MH3040 322B 322C 390D L 336D LN 319D LN 325C FM 3101 323D LN 385C FS 349E L VG 324E LN 330B L 330B LN 330D FM 345B 345C 345D 326 GC 312B L 320E L 548 320D2 GC 325D FM 325B LN 385C L 320D2 FM 325D L 330-A L 316F 320D GC 326D2 349D2 319D L 330 LN 317 315 323D2 L 558 313 320GX 325 L 320D LRR 315B 315C 330C L 336D L 323F OEM 336D2 318D L 312D2 L 312C L 568 FM 313D2-GC 313D2 323E LN 320B LU 326GC 350-A L FM558 320D FM OTHER 320B LL 330C FM 314C 313D2 LGP 320 GX 538 325B 349D FM568 324D L 350 L 330D L 313F 330GC 336E L 320 GC 325C 349E 325D 336E H 313D 320E RR 312D2 312D2 GC 318E L 312D L 313 GX 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 325-A LN 329D LN 313 GC 329D L 324D FM 349D2 L 320E LRR 323F LN 319D 330D LN 318D2 L 320C FM 324E L 568 FM LL 318F L 320 321 374F 312E L 326 345C L 324 330 GC 318 GC 322 323 318C 325-A L 329E L 318F 318B 323D SA 320D RR 345D L VG 323D3 323D S 330 336D2 GC 340D L 323D L 313F L 330D2 L 333 311F LRR 323D2 329D 329E 326D2 L 385B 385C 330-A 323 GX 318D2 345D L 336D2 XE 335F LCR 313F GC 320B 320C 320D 320E 323 GC 323GC 315B L 395 323E L 312 GX 313F LGC 329E LN 312 GC 385C L MH 320B FM LL 323E SA 320E LN 375-A 330-A LN 320B N 320B L 316E L M320GC 329D2 L 322C FM 315B FM L 330B 330C 330D 320D2 L 324D LN 390F L 374 329D2 317 GC 336D2 L XE 330C MH 320B U

MASZYNY LEŚNE

OTHER

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

931C II 935C 935B 931B 931C 935C II

ŁADOWARKI KOŁOWE

992 992B

KOPARKA

D3 931

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

3512 3512B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione