Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneNakrętki3H-4776: Nabka stalowa 3/8”
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneNakrętki3H-4776: Nabka stalowa 3/8”
3H-4776: Nabka stalowa 3/8”

Stalowa nabka Cat® 3/8" używana do punktu połączenia

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3H-4776: Nabka stalowa 3/8”
3H-4776: Nabka stalowa 3/8”
3H-4776: Nabka stalowa 3/8”
3H-4776: Nabka stalowa 3/8”
3H-4776: Nabka stalowa 3/8”

Stalowa nabka Cat® 3/8" używana do punktu połączenia

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3H-4776
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3H-4776

MASZYNA LEŚNA

227

ZRYWAK

953B 5 4 D5

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3516C 3516B

GĄSIENICOWY CIĄGNIK ZRYWKOWY

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

SPYCHARKA

4S 4P 5A 5P 5S

WCIĄGARKA

54H 55

PRZEDSIĘBIERNA

235C

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3516B 3516C D398B D398 D399 D379 D379B

ZGARNIARKI KOŁOWE

623F 623E 637E 637D 631D 631E 627E 621E 621B

CIĘŻARÓWKI

785 789 793B 789C 789D 777B 789B 777D 69D 769 773D 773 777 769B 769D 769C 785C 785D 773B 785B

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

D399

WOZIDŁO DO KAMIENIOŁOMÓW

771D 771C 775B

SILNIKI MORSKIE

D379A D379B D399 D398A D398B

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

973 953B 953C

KOPARKI GĄSIENICOWE

229 225 215B 231D 235 225B 225D 215 235B 235C 245 245B

ŁADOWARKI KOŁOWE

992 992B 980F

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

789D 785D

ZRYWAK SPULCHNIAJĄCY

12G 130G 140G

SILNIKI GAZOWE

G399 G379A G343 G379

CIĄGNIK

772 776 776B 772B 784C 784B 768C 768B

CIĄGNIKI KOŁOWE

650B 623B 623E 623F 651E 660B 621B 657E 621R 621E 621F 633D 621S 627 621 623 639D 627B 627E 627F 631D 637D 666B

SPYCHARKI KOŁOWE

814B

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

12G 16 160G 12E 140G 16G 130G 14G

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

528 528B 530B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7G D9R D4H III D4H XL D5H XL D4H D10R D11R D5H

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

3516C 3516B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione