Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty454-8354: ŚRUBA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty454-8354: ŚRUBA
454-8354: ŚRUBA

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
454-8354: ŚRUBA
454-8354: ŚRUBA
454-8354: ŚRUBA
454-8354: ŚRUBA
454-8354: ŚRUBA

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 454-8354

Jednostki miary

USAMetryczny
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Bolt Length (in): 12.598
Bolt Length (mm): 320,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 8,78
materiał: STAL,Stal niskostopowa,Stop cynku
Grip Length (mm): 223,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 454-8354

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

MD6640

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione