Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca
473-6945: 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 473-6945

Łyżki ładowarek do zrzutu wysokiego Cat® charakteryzują się dużo większą wysokością zrzutu w porównaniu ze standardowymi łyżkami do transportu i przeładunku materiałów. Zapewniają również dużą wydajność podczas załadunku samochodów ciężarowych, dostarczania materiału na potrzeby walców lub usypywania pryzm.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 473-6945

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2528 mm
Szerokość: 99.5 in
Wysokość: 1663 mm
Wysokość: 65.5 in
Masa: 1707 kg
Masa: 3763.3 lb
Długość: 1710 mm
Długość: 67.3 in
Pojemność: 3.9 yd³
Pojemność: 3 m³
Rated Capacity (m3): 3
Rated Capacity (yd3): 3.9
Grubość krawędzi podstawy: 25 mm
Grubość krawędzi podstawy: 1 in
Grubość krawędzi tnącej: 25 mm
Grubość krawędzi tnącej: 1 in
Typ adaptera: Złącze osprzętu Fusion™
Width (in): 99.5
Width (mm): 2528
Wymagany układ hydrauliczny: 3. funkcja
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 473-6945

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

920 918M

ŁADOWARKI KOŁOWE

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione