Strona głównaOsprzętZłącza485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
Strona głównaOsprzętZłącza485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony

Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
485-5300: Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony

Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 485-5300

Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ Cat® umożliwiają szybką wymianę osprzętu roboczego — z korzyścią dla ogólnej wydajności pracy i wszechstronności maszyny.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 485-5300

Jednostki miary

USAMetryczny
Masa: 90.4 lb
Masa: 41 kg
Machine Class: 3-4 Ton
Szerokość: 252 mm
Szerokość: 9.9 in
Coupler Type: Dual Lock™ Pin Grabber
Długość: 423 mm
Długość: 16.7 in
Pins Included: Yes
Wysokość całkowita: 266 mm
Wysokość całkowita: 10.5 in
Średnica sworznia: 1.6 in
Średnica sworznia: 40 mm
Klasa maszyny: Minikoparki 3–4 tony
Typ adaptera: Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny: Specjalny zamontowany fabrycznie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 485-5300

MINIKOPARKI

304 304E2 CR 303E CR 303.5E2 CR 304E2 303.5E2 304.5E2 303.5E

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione