Strona głównaKabinyWidoczność kabinySystemy obserwacji488-9162: Kamera i mocowanie
Strona głównaKabinyWidoczność kabinySystemy obserwacji488-9162: Kamera i mocowanie
488-9162: Kamera i mocowanie

Wiązka przewodów elektrycznych kamery cofania 12 V z mocowaniem Cat® do zadaszenia kabiny w układzie elektrycznym i rozruchowym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
488-9162: Kamera i mocowanie
488-9162: Kamera i mocowanie
488-9162: Kamera i mocowanie
488-9162: Kamera i mocowanie
488-9162: Kamera i mocowanie

Wiązka przewodów elektrycznych kamery cofania 12 V z mocowaniem Cat® do zadaszenia kabiny w układzie elektrycznym i rozruchowym

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 488-9162

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 46,0
Szerokość (mm): 37,0
Wysokość (mm): 62,8
Długość przewodu (mm): 1 000,0
Długość (cale): 1,8
Szerokość (cale): 1,5
Wysokość (cale): 2,5
Długość przewodu (cale): 39,4
Material: Alloy Aluminum,Sealants / Adhesives Adhesive
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 488-9162

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

24

CIĘŻARÓWKI

793D 793B 797F 793C 793F 797B

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

285XE 275 255 285 265 275XE

WIERTNICE OBROTOWE

MD6380 MD6200 MD6250 MD6310

MINIKOPARKI

304 305 306.5 308.5 308 307.5 309 306 303.5CR 302.7CR 304CR 303CR 303ECR 305.5 CR 304SR 303 SR 305 CR 310

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM400

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D2 D1 D3

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

260 250 270 270XE 265

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH

RM400

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione