Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
498-0033: 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 498-0033

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2549 mm
Szerokość: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.3
Masa: 816 kg
Masa: 1799 lb
Width (in): 100
Width (mm): 2549
Wysokość: 1267 mm
Wysokość: 49.9 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Długość: 1443 mm
Długość: 56.8 in
Pojemność: 2.5 m³
Pojemność: 3.3 yd³
Grubość krawędzi podstawy: 19 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.7 in
Grubość krawędzi tnącej: 19 mm
Grubość krawędzi tnącej: 0.7 in
Typ adaptera: Mocowanie sworzniowe
Interface Type: Pin On
Compatibility: 920,910,914
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 498-0033

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione