Opis:
Sworznie cięgien w maszynach Cat, takie jak część nr 523-3720, umożliwiają ruch obrotowy między ramami maszyny, cięgnami i osprzętem roboczym. Można je znaleźć wszędzie tam, gdzie musi nastąpić obrót między dwiema strukturami. Oryginalne sworznie i łożyska ślizgowe Cat zaprojektowano specjalnie do działania jako system zapewniający oczekiwaną wydajność. Konstruktorzy firmy Caterpillar dopasowują odpowiednią kombinację wymiarów, materiałów, obróbki cieplnej, obróbki powierzchni i wykończenia każdej części, aby umożliwić im efektywną pracę i zużycie ze wszystkimi innymi częściami sąsiednimi i zależnymi.
Sworznie łączące Cat są wykonane z pręta stalowego wysokiej jakości i hartowane, aby zapewnić wyjątkową wytrzymałość i trwałość. Działają jako część systemu połączeń sworzniowych dla konkretnej maszyny Cat i są testowane i sprawdzane w najcięższych zastosowaniach na świecie. Twardość powierzchni, wykończenie i poszycie dobierane są tak, aby zapewnić optymalną wydajność łożyska ślizgowego. Zapewniają niższy koszt całkowity, wyjątkową wytrzymałość i trwałość zmęczeniową, doskonałą odporność na zużycie ścierne i wyjątkową ochronę przed zacieraniem się sworzni, nawet w warunkach dużego obciążenia.
Atrybuty:
• Średnica sworznia: 80 mm (3,149 cala)
• Efektywna długość: 235 mm (9,252 cala)
• Odległość od śruby: 90mm (3.54 cala)
• Obciążnik: 10,28 kg (22,66 funta)
Aplikacje:
Hartowane sworznie łączące Cat zaprojektowano z myślą o warunkach wymagających najwyższej nośności, wytrzymałości i odporności na zużycie, co zapewnia dłuższą żywotność złącza sworzniowego. Sworznie łączące Cat to najlepszy wybór, jeśli chodzi o maksymalną wydajność w wymagających zastosowaniach. Zaprojektowano je tak, aby pasowały do współpracującego łożyska ślizgowego.
Wyświetl więcej