Strona głównaOsprzętMłoty hydrauliczneMłoty hydrauliczne532-9202: B2s
Strona głównaOsprzętMłoty hydrauliczneMłoty hydrauliczne532-9202: B2s
532-9202: B2s

Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s
532-9202: B2s

Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 532-9202

Młoty hydrauliczne Cat®, przeznaczone do ładowarek o sterowaniu burtowym, kompaktowych ładowarek gąsienicowych, minikoparek i koparko-ładowarek, umożliwiają rozbijanie z maksymalną wydajnością podczas prac wyburzeniowych, budowlanych i drogowych.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 532-9202

Jednostki miary

USAMetryczny
Masa eksploatacyjna — z narzędziem: 257.5 lb
Masa eksploatacyjna — z narzędziem: 116.8 kg
Model/Style: B2s Top Mount
Klasa energii: 290 J
Klasa energii: 213.9 ft·lbf
Energy Class (J): 290
Energy Class (ft.lbf): 213.9
Klasa maszyny: Minikoparki 1–3 tony
Mounting Hole Pattern Size: SM
Średnica wału narzędzia: 1.8 in
Średnica wału narzędzia: 45 mm
Częstotliwość udaru: 700-1200 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze: 8798 kPa
Minimalne ciśnienie robocze: 1276 psi
Minimalna masa zawieszenia: 1497 kg
Minimalna masa zawieszenia: 3300.3 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego: 20-30 l/min (5,3-7,9 gal/min)
Szerokość całkowita: 11.8 in
Szerokość całkowita: 300 mm
Długość całkowita: 13.4 in
Długość całkowita: 340 mm
Wysokość całkowita: 1091 mm
Wysokość całkowita: 43 in
Wysokość — bez narzędzia: 31.3 in
Wysokość — bez narzędzia: 795 mm
Poziom hałasu: 122 dB
Wielkość wspornika montażowego: Małe–średnie
Machine Type: Koparki
Sound Suppression: Wersja wyciszona
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 532-9202

OSPRZĘT ROBOCZY

B2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione