Strona główna547-4475: Wałek dźwigni zaworów
Strona główna547-4475: Wałek dźwigni zaworów
547-4475: Wałek dźwigni zaworów

Wałek dźwigni zaworów Cat® z panewką wtykową

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
547-4475: Wałek dźwigni zaworów
547-4475: Wałek dźwigni zaworów
547-4475: Wałek dźwigni zaworów
547-4475: Wałek dźwigni zaworów
547-4475: Wałek dźwigni zaworów

Wałek dźwigni zaworów Cat® z panewką wtykową

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 547-4475

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 547-4475

WIERTNICE OBROTOWE/GĄSIENICOWE

MD5075 MD5075C

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C9

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C9 C-9

CIĄGNIKI DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

586C

SILNIKI

C9 INDUSTRIAL

SILNIKI MASZYN

C9

PAKIETY PETROCHEMICZNE

TH31-C9P

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C9 C-9

KOPARKI KOŁOWE

M330D

ZGARNIARKI KOŁOWE

637E 637G 637D 627G

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

POWER SYS

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

816F II

SILNIKI MORSKIE

C9 C7

KOMPAKTORY DO GRUNTU

815F II

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

973C 973D

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

330D L 340D2 L 336D L 330D 330C 336D

KOPARKI GĄSIENICOWE

330D MH 336D2 LXE 336D 336D2 L 330D LN 340D2 L 336D LN 336D2 GC 340D L 330D FM 336D2 XE 330C LN 330C L 336D L 336D2 330C 330C FM 330D 336D2 L XE 330C MH 330D L

GENERATORY

LC51XX SR4B

CIĄGNIKI KOŁOWE

627G 637G

CHALLENGER

65C 65D MTC755 MTC765 MTC735 MT765 MTC745 MT755 MT745 MT735

SPYCHARKI KOŁOWE

814F II

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

12H 14 160M 140M 2 160 140M 160M 2 14L 150

GĄSIENICOWA MASZYNA ŚCINKOWO-UKŁADAJĄCA

TK732 2390 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 522 521 521B 532 522B 541 551 552 TK711 2491

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R D6R III D6R STD D7R LGP D6R XL D6R II D6R D6T D6R LGP D7R XR

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

C9 GEN SET XQP300 C9 D250GC D300GC

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione